M12 Cable Assembly B-cod st/- f/- 7,5m
Article No.: 21 34 890 0486 075
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M12 Cable Assembly B-cod st/- f/- 7,5m
Article No.: 21 34 890 0486 075
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Type de c�ble | (2xAWG22/1) PVC violett Afficher les détails |
---|---|
Connecteur 1 | M12 B 4pole female straight overmolded Afficher les détails |
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Série | Connecteurs circulaires M12 |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé d'un côté |
Connecteur 1 | M12 Codage B |
Femelle Droit | |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Longueur de câble | 7,5 m |
---|---|
Nombre de fils | 2 |
Structure du conducteur | 2x AWG 22 |
Codage | Codage B |
Précédent
Suivant