M8 Cable Assembly 4-poles an/- f/- 1,5m
Article No.: 21 34 830 0481 015
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M8 Cable Assembly 4-poles an/- f/- 1,5m
Article No.: 21 34 830 0481 015
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Type de c�ble | 4x0,25mm² PVC LiYY Afficher les détails |
---|---|
Connecteur 1 | M8 A 4pole female angled overmolded Afficher les détails |
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Série | Connecteurs circulaires M8 |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé d'un côté |
Connecteur 1 | M8 Codage A |
Femelle coudé | |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Longueur de câble | 1,5 m |
---|---|
Nombre de fils | 4 |
Structure du conducteur | 4x 0,25 mm² |
Codage | Codage A |
Précédent
Suivant