M8 A-coded CA 3p st/- m/- 2m shld PVC
Article No.: 21 34 730 0335 020
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M8 A-coded CA 3p st/- m/- 2m shld PVC
Article No.: 21 34 730 0335 020
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Type de c�ble | (3x0,25mm²) PVC Afficher les détails |
---|---|
Connecteur 1 | M8 A 3pole male straight shld overmolded Afficher les détails |
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Série | Connecteurs circulaires M8 |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé d'un côté |
Connecteur 1 | M8 Codage A |
Mâle Droit | |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Longueur de câble | 2 m |
---|---|
Nombre de fils | 3 |
Structure du conducteur | 3x 0,25 mm² |
Codage | Codage A |
Précédent
Suivant