Size 15 6-pol st/st m/f PUR 2,5mm² 1,5m
Article No.: 21 34 282 9642 015
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Size 15 6-pol st/st m/f PUR 2,5mm² 1,5m
Article No.: 21 34 282 9642 015
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Type de c�ble | 5+PE 2,5mm² PUR black Afficher les détails |
---|---|
Connecteur 1 | Size 15 6pole male straight overmolded Afficher les détails |
Connecteur 2 | Size 15 6pole female straight overmolded Afficher les détails |
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Série | Connecteurs circulaires Taille 15 |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | Taille 15 |
Mâle Droit | |
Connecteur 2 | Taille 15 |
Femelle Droit | |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Longueur de câble | 1,5 m |
---|---|
Nombre de fils | 6 |
Structure du conducteur | 6x 2,5 mm² |
Précédent
Suivant