M12 PFT Crimp 8-pole x-coded female 0.3m
Article No.: 21 33 080 0850 003
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M12 PFT Crimp 8-pole x-coded female 0.3m
Article No.: 21 33 080 0850 003
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | Connecteurs circulaires M12 |
Identification | PushPull |
Elément | Traversée de cloison |
Spécification | Pré-équipé d'un côté |
Câble Ethernet industriel (4x 2x AWG 26/7) | |
Pour montage arrière |
Longueur de câble | 0,3 m |
---|---|
Structure du conducteur | 4x 2x AWG 26/7 |
Genre | Femelle |
Blindage | Blindé |
Nombre de contacts | 8 |
Codage | Codage X |
Type de verrouillage | Verrouillage à vis |
PushPull |
Précédent
Suivant