M12-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-F-STR-SHLD
Article No.: 21 03 861 2825
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M12-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-F-STR-SHLD
Article No.: 21 03 861 2825
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | Connecteurs circulaires M12 |
Identification | Power |
Elément | Connecteur de câble |
Traversée de cloison | |
Spécification | Pour montage arrière |
Méthode de raccordement | Raccordement à Sertir |
---|---|
Genre | Femelle |
Blindage | Blindé |
Nombre de contacts | 8 |
Nombre de contacts de données | 4 |
Nombre de contacts de puissance | 4 |
Codage | Codage Y |
Type de verrouillage | Verrouillage à vis |
PushPull | |
Détails | Veuillez commander les contacts à sertir séparément |
Détails | Pour les applications Ethernet à haute vitesse uniquement. |
Précédent
Suivant