M12 POWER PFT MALE L-CODED REAR 1,5mm
Article No.: 21 03 596 1515
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M12 POWER PFT MALE L-CODED REAR 1,5mm
Article No.: 21 03 596 1515
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | Connecteurs circulaires M12 |
Identification | Power |
Elément | Traversée de cloison |
Spécification | Avec conducteurs |
Pour montage arrière |
Genre | Mâle |
---|---|
Blindage | Blindé |
Nombre de contacts | 5 |
Nombre de contacts de puissance | 4 |
Nombre de contacts spéciaux | 1 |
Caractéristiques sur les contacts spéciaux | Contact FE |
Codage | Codage L |
Type de verrouillage | Verrouillage à vis |
Précédent
Suivant