PFT male S- front 2,5mm²
Article No.: 21 03 399 1401
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
PFT male S- front 2,5mm²
Article No.: 21 03 399 1401
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | Connecteurs circulaires M12 |
Identification | Power |
Elément | Traversée de cloison |
Spécification | Avec conducteurs |
pour montage avant |
Genre | Mâle |
---|---|
Blindage | Non blindé |
Nombre de contacts | 4 |
Nombre de contacts de puissance | 3 |
Nombre de contacts spéciaux | 1 |
Caractéristiques sur les contacts spéciaux | Contact de terre |
Codage | Codage S |
Type de verrouillage | Verrouillage à vis |
PushPull |
Précédent
Suivant