M12 PCB female D-coded angled IP20
Article No.: 21 03 381 4435
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M12 PCB female D-coded angled IP20
Article No.: 21 03 381 4435
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | Connecteurs circulaires M12 |
Identification | PushPull |
Elément | Adaptateur pour circuit imprimé |
Spécification | coudé |
Pour montage arrière | |
Description du capot/de l'embase | Avec trou de fixation |
Méthode de raccordement | Raccordement par soudage par refusion (THR) |
---|---|
Genre | Femelle |
Blindage | Blindé |
Nombre de contacts | 4 |
Codage | Codage D |
Type de verrouillage | Verrouillage à vis |
PushPull |
Précédent
Suivant