M12 panel feed though/PCB angled D-coded
Article No.: 21 03 381 4430
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M12 panel feed though/PCB angled D-coded
Article No.: 21 03 381 4430
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | Connecteurs circulaires M12 |
Elément | Adaptateur pour circuit imprimé |
Spécification | coudé |
Pour montage arrière |
Méthode de raccordement | Raccordement par soudage par refusion (THR) |
---|---|
Genre | Femelle |
Blindage | Blindé |
Nombre de contacts | 4 |
Codage | Codage D |
Type de verrouillage | Verrouillage à vis |
Détails | Codage bas gauche = Direction de sortie de câble sur le connecteur coudé : vers la droite |
Précédent
Suivant