M12 MAGNET D-CODED ANG POE FAST ETHERNET
Article No.: 21 03 381 4422
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M12 MAGNET D-CODED ANG POE FAST ETHERNET
Article No.: 21 03 381 4422
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | Connecteurs circulaires M12 |
Identification | Magnetics |
PushPull | |
Elément | Adaptateur pour circuit imprimé |
Spécification | avec transformateur intégré |
coudé | |
avec embase | |
Power over Ethernet (PoE+) | |
pour montage avant |
Méthode de raccordement | Raccordement par soudage par refusion (SMT) |
---|---|
Genre | Femelle |
Blindage | Blindé |
Nombre de contacts | 4 |
Codage | Codage D |
Type de verrouillage | Verrouillage à vis |
PushPull |
Précédent
Suivant