M12-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-STR-SHLD
Article No.: 21 03 339 2221
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M12-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-STR-SHLD
Article No.: 21 03 339 2221
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | HARTING T1 Industrial |
Connecteurs circulaires M12 | |
Elément | Connecteur pour circuit imprimé |
Spécification | Droit |
avec embase | |
pour montage avant |
Méthode de raccordement | Raccordement par soudage par refusion (THR) |
---|---|
Genre | Femelle |
Blindage | Entièrement blindé, contact blindé à 360° |
Nombre de contacts | 2 |
davantage de contacts | + blindage |
Longueur du raccordement | 8 mm |
Contenu du kit | 1x Connecteur pour circuit imprimé 21 03 339 2201 |
1x Embase 21 03 339 2001 |
Précédent
Suivant