Han CGM-M-Rail EMC M40 21-32 mm
Article No.: 19 62 000 7126
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han CGM-M-Rail EMC M40 21-32 mm
Article No.: 19 62 000 7126
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Séries de capots/embases | Han® CGM-M-Rail |
Type d'accessoire | Presse-étoupe |
Description de l'accessoire | Version CEM |
Version ferroviaire |
Couple de serrage | 20 Nm |
---|---|
Taille de clé | 45 |
Limite de température | -40 ... +100 °C |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP66 |
IP68 | |
IP69 | |
Taille | M40 |
Plage de serrage | 21 ... 32 mm |
Largeur des angles de d'ouverture | 48 mm |
Précédent
Suivant