Han CGM-M-Rail EMC M50 32-42 mm
Article No.: 19 62 000 7086
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han CGM-M-Rail EMC M50 32-42 mm
Article No.: 19 62 000 7086
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Séries de capots/embases | Han® CGM-M-Rail |
Type d'accessoire | Presse-étoupe |
Description de l'accessoire | Version CEM |
Version ferroviaire |
Couple de serrage | 30 Nm |
---|---|
Taille de clé | 57 |
Limite de température | -40 ... +100 °C |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP66 |
IP68 | |
IP69 | |
Taille | M50 |
Plage de serrage | 32 ... 42 mm |
Largeur des angles de d'ouverture | 61 mm |
Précédent
Suivant