Acces. Special Cable Clamp EMC M20
Article No.: 19 62 000 5080
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Acces. Special Cable Clamp EMC M20
Article No.: 19 62 000 5080
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Type d'accessoire | Presse-étoupe |
Description de l'accessoire | Version CEM |
Taille de clé | 22 |
---|---|
Limite de température | -40 ... +130 °C |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP68 |
Taille | M20 |
Plage de serrage | 6,5 ... 9,5 mm |
Diamètre blindage | 3,5 ... 8,5 mm |
Largeur des angles de d'ouverture | 24,4 mm |
Précédent
Suivant