Han-Eco Cable gland M25
Article No.: 19 41 000 5121
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han-Eco Cable gland M25
Article No.: 19 41 000 5121
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Séries de capots/embases | Han-Eco® |
Type d'accessoire | Presse-étoupe |
Couple de serrage | 10 Nm Raccord |
---|---|
4 Nm Écrou borgne | |
Taille de clé | 29 |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Taille | M25 |
Plage de serrage | 9 ... 17 mm |
Précédent
Suivant