Han CGM-M-Rail M32 D16-20.5mm
Article No.: 19 00 000 7124
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han CGM-M-Rail M32 D16-20.5mm
Article No.: 19 00 000 7124
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
N'utilisez plus ce produit pour les nouveaux DesignIns.
Veuillez contacter votre interlocuteur commercial local.
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Séries de capots/embases | Han® CGM-M-Rail |
Type d'accessoire | Presse-étoupe |
Description de l'accessoire | Version ferroviaire |
Couple de serrage | ≤8 Nm (en fonction du câble et du joint de l'insert utilisés) |
---|---|
Taille de clé | 36 |
40 | |
Limite de température | -40 ... +100 °C |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP68 |
Taille | M32 |
Plage de serrage | 16 ... 20,5 mm |
Largeur des angles de d'ouverture | 43,9 mm |
Précédent
Suivant