Han CGM-M-Rail M25 D.14.5-18mm
Article No.: 19 00 000 7123
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han CGM-M-Rail M25 D.14.5-18mm
Article No.: 19 00 000 7123
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
N'utilisez plus ce produit pour les nouveaux DesignIns.
Veuillez contacter votre interlocuteur commercial local.
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Séries de capots/embases | Han® CGM-M-Rail |
Type d'accessoire | Presse-étoupe |
Description de l'accessoire | Version ferroviaire |
Couple de serrage | ≤7 Nm (en fonction du câble et du joint de l'insert utilisés) |
---|---|
Taille de clé | 27 |
30 | |
Limite de température | -40 ... +100 °C |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP68 |
Taille | M25 |
Plage de serrage | 14,5 ... 18 mm |
Largeur des angles de d'ouverture | 32,9 mm |
Précédent
Suivant