Han CGM M50 17-28 mm - short
Article No.: 19 00 000 7086
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han CGM M50 17-28 mm - short
Article No.: 19 00 000 7086
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Séries de capots/embases | Han® CGM-M |
Type d'accessoire | Presse-étoupe |
Description de l'accessoire | Version ferroviaire |
Version courte |
Couple de serrage | 16 Nm |
---|---|
Limite de température | -40 ... +100 °C |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Taille | M50 |
Plage de serrage | 17 ... 28 mm |
Largeur des angles de d'ouverture | 55 mm |
Précédent
Suivant