Han CGM-P M32x1,5 D.13-20mm black
Article No.: 19 00 000 5186
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han CGM-P M32x1,5 D.13-20mm black
Article No.: 19 00 000 5186
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Séries de capots/embases | Han® CGM-P |
Type d'accessoire | Presse-étoupe |
Couple de serrage | ≤6,5 Nm (en fonction du câble et du joint de l'insert utilisés) |
---|---|
Taille de clé | 42 |
Limite de température | -40 ... +100 °C |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP68 |
IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653 | |
Taille | M32 |
Plage de serrage | 13 ... 20 mm |
Largeur des angles de d'ouverture | 46,8 mm |
Précédent
Suivant