Cable clamp M20, 6-12m, thermopla. black
Article No.: 19 00 000 5132
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Cable clamp M20, 6-12m, thermopla. black
Article No.: 19 00 000 5132
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Type d'accessoire | Presse-étoupe |
Limite de température | -40 ... +100 °C |
---|---|
Indice de protection selon IEC 60529 | IP68 |
Taille | M20 |
Plage de serrage | 6 ... 12 mm |
Précédent
Suivant