Cable clamp M40, 22-32mm, brass, IP 68
Article No.: 19 00 000 5098
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Cable clamp M40, 22-32mm, brass, IP 68
Article No.: 19 00 000 5098
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Séries de capots/embases | Han® CGM-M |
Type d'accessoire | Presse-étoupe |
Couple de serrage | ≤15 Nm (en fonction du câble et du joint de l'insert utilisés) |
---|---|
Taille de clé | 50 |
Limite de température | -40 ... +100 °C |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP68 |
IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653 | |
Taille | M40 |
Plage de serrage | 22 ... 32 mm |
Largeur des angles de d'ouverture | 55 mm |
Précédent
Suivant