Spec. Cable Gland M40/13mm Ø16-28 SBC
Article No.: 19 00 000 5031
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Spec. Cable Gland M40/13mm Ø16-28 SBC
Article No.: 19 00 000 5031
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Séries de capots/embases | Han® HPR EasyCon |
Type d'accessoire | Presse-étoupe |
Description de l'accessoire | Version CEM |
Couple de serrage | 30 Nm |
---|---|
Taille de clé | 44 |
Limite de température | -40 ... +100 °C |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 / IP68 |
Taille | M40 |
Plage de serrage | 16 ... 28 mm |
Largeur des angles de d'ouverture | 47 mm |
Précédent
Suivant