Han CGM-M M16x1,5 D. 2-6mm
Article No.: 19 00 000 5029
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han CGM-M M16x1,5 D. 2-6mm
Article No.: 19 00 000 5029
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Séries de capots/embases | Han® CGM-M |
Type d'accessoire | Presse-étoupe |
Taille de clé | 17 |
---|---|
19 | |
Limite de température | -40 ... +100 °C |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP68 |
IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653 | |
Taille | M16 |
Plage de serrage | 2 ... 6 mm |
Largeur des angles de d'ouverture | 20,8 mm |
Précédent
Suivant