har-flexicon 2,54 TSPH-2 T24 SAMPLE WH
Article No.: 14 01 021 3110 334
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
har-flexicon 2,54 TSPH-2 T24 SAMPLE WH
Article No.: 14 01 021 3110 334
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | har-flexicon® |
Elément | Bornier pour circuit imprimé |
Spécification | Horizontal |
Caractéristiques | Reconnexion : 10 fois (uniquement avec une section de conducteur identique ou supérieure) |
Méthode de raccordement | Raccordement à lame de pression |
---|---|
Raccordement par soudage par refusion (SMT) | |
Type de connexion | Carte de circuit imprimé sur câble |
Nombre de contacts | 2 |
Détails | Un conducteur d'une section (semi-rigide/torsadé) pouvant aller jusqu'à 0,75 mm² est possible à une tension nominale de 32 V avec III/2. |
Contenu du kit | Exemple |
Précédent
Suivant