Han Protect 3A HTE M12 4/2 Fused
Article No.: 10 81 007 1142
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han Protect 3A HTE M12 4/2 Fused
Article No.: 10 81 007 1142
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Kit de connecteur |
---|---|
Séries de capots/embases | Han® Protect |
Type de capot/embase | Capot |
Méthode de raccordement | Raccordement à Sertir |
---|---|
Genre | Mâle |
Taille | 3 A |
Nombre de contacts | 4 |
davantage de contacts | 2 contacts avec fusible |
Contact de terre | Oui |
Version | Sortie verticale |
Type de verrouillage | Levier simple de verrouillage |
Applications | Signaux E/S avec fusible |
Précédent
Suivant