Han HPR HPTC 1400 CS UNSH IP65/67 240
Article No.: 10 40 291 2129
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han HPR HPTC 1400 CS UNSH IP65/67 240
Article No.: 10 40 291 2129
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Kit de connecteur |
---|---|
Séries de capots/embases | Han® HPR HPTC |
Type de capot/embase | Kit complet |
Description du capot/de l'embase | Côté câble |
Avec presse-étoupe intégré | |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Caractéristiques | pour âmes souples selon la norme IEC 60228 classe 5 |
Taille | 3 |
---|---|
Blindage | Blindage 360° |
Codage | 16 options de détrompage |
Nombre d'entrées de câbles | 2 |
Sortie de câble | 2x M40 |
Applications | Capots/embases pour milieu agressif en extérieur |
Précédent
Suivant