D-Sub M 5W5 STR MA 20A UNC NM30 BL
Article No.: 09 69 300 9075
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
D-Sub M 5W5 STR MA 20A UNC NM30 BL
Article No.: 09 69 300 9075
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | D-Sub |
Identification | Mixed |
Elément | Connecteur |
Description du contact | Décolleté |
Droit |
Méthode de raccordement | Raccordement par soudage à la vague |
---|---|
Genre | Mâle |
Taille | D-Sub 3 |
Nombre de contacts | 5 |
Nombre de contacts de signal | 0 |
Nombre de contacts de puissance | 5 |
Fixation pour circuit imprimé | Avec harpons de masse |
Type de verrouillage | Bride de fixation filetée 4-40 UNC |
Précédent
Suivant