PRESSE ETOUPE Han CEM PG 21
Article No.: 09 62 000 5008
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
PRESSE ETOUPE Han CEM PG 21
Article No.: 09 62 000 5008
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Type d'accessoire | Presse-étoupe |
Description de l'accessoire | Version CEM |
Taille de clé | 30 |
---|---|
Indice de protection selon IEC 60529 | IP68 |
Taille | Pg 21 |
Plage de serrage | 14 ... 18 mm |
Diamètre blindage | 10,5 ... 14,5 mm |
Précédent
Suivant