PRESSE-ETOUPE CEM PG 21
Article No.: 09 62 000 5007
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
PRESSE-ETOUPE CEM PG 21
Article No.: 09 62 000 5007
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Type d'accessoire | Presse-étoupe |
Description de l'accessoire | Version CEM |
Taille de clé | 30 |
---|---|
Indice de protection selon IEC 60529 | IP68 |
Taille | Pg 21 |
Plage de serrage | 11,5 ... 15,5 mm |
Diamètre blindage | 9,5 ... 13,5 mm |
Précédent
Suivant