Set Han3A receptacle DC LC duplex SM GOF
Article No.: 09 57 568 0511 000
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Set Han3A receptacle DC LC duplex SM GOF
Article No.: 09 57 568 0511 000
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | LC duplex Hybride |
Elément | Traversée de cloison |
Type de contact | contact LC |
Description du contact | Monomode |
Type de capot/embase | Capot |
Taille | 3 A |
---|---|
Nombre de contacts | 2 |
Configuration de contact | V+, GND, V- |
davantage de contacts | + 3x 300 V DC |
Précédent
Suivant