RJI cab 1x IP20ang.270°,22/7; 1,5m;stran
Article No.: 09 47 030 0025
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
RJI cab 1x IP20ang.270°,22/7; 1,5m;stran
Article No.: 09 47 030 0025
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Type de c�ble | HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC Afficher les détails |
---|---|
Connecteur 1 | RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. ang overm 270° Afficher les détails |
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Série | HARTING RJ Industrial® |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé d'un côté |
Connecteur 1 | HARTING RJ Industrial® |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Description du câble | Coudé en haut |
Longueur de câble | 1,5 m |
---|---|
Nombre de fils | 4 |
Structure du conducteur | 4x AWG 22/7 |
Précédent
Suivant