RJ Ind IP44 wall outlet 2x RJ45 keystone
Article No.: 09 45 851 0015
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
RJ Ind IP44 wall outlet 2x RJ45 keystone
Article No.: 09 45 851 0015
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | HARTING RJ Industrial® |
Type d'accessoire | Module répartiteur |
Caractéristiques de transmission | Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz |
---|---|
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Limite de température | -40 ... +70 °C |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP44 |
Précédent
Suivant