HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 trail. 500m
Article No.: 09 45 600 0111
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 trail. 500m
Article No.: 09 45 600 0111
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Elément | Câbles au mètre |
Spécification | Non assemblé |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Description du câble | Ignifuge |
Résistant à l'huile | |
Résistant aux UV |
Longueur de câble | 500 m |
---|---|
Nombre de fils | 4 |
Structure du conducteur | 4x AWG 22/7 |
Précédent
Suivant