RJI RJ45 jack 10/100 Mbit vert. biCo LED
Article No.: 09 45 551 1140
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit vert. biCo LED
Article No.: 09 45 551 1140
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | HARTING RJ Industrial® |
Elément | Femelle |
Spécification | RJ45 |
Avec LED bicolore | |
Vertical | |
Avec ressort de contact | |
avec transformateur intégré |
Méthode de raccordement | Raccordement par soudage par refusion (THR) |
---|---|
Blindage | Entièrement blindé, contact blindé à 360° |
Nombre de contacts | 8 |
Contenu du kit | Plateau |
Précédent
Suivant