har-port RJ45 IP20 coupler cable; 5,00m
Article No.: 09 45 452 1516
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
har-port RJ45 IP20 coupler cable; 5,00m
Article No.: 09 45 452 1516
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | har-port |
Elément | Interfaces de service |
Spécification | RJ45 |
Longueur de câble | 5 m |
---|---|
Blindage | Entièrement blindé, contact blindé à 360° |
Type de connexion | Prise mâle à connecteur |
Fixation | Vissable sur plaques couvercle |
Précédent
Suivant