HPP V4 cable hood 6,5-9,5mm
Article No.: 09 45 345 0000
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
HPP V4 cable hood 6,5-9,5mm
Article No.: 09 45 345 0000
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | Han® PushPull (V14) |
Type de capot/embase | Embase prolongatrice |
Limite de température | -40 ... +70 °C |
---|---|
Cycles de connexion | ≥ 100 |
Diamètre de câble | 6,5 ... 9,5 mm |
Précédent
Suivant