T1 Ind. jack V-IP20 23,0 mm (1 pcs.)
Article No.: 09 45 281 2812 333
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
T1 Ind. jack V-IP20 23,0 mm (1 pcs.)
Article No.: 09 45 281 2812 333
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | HARTING T1 Industrial |
Elément | Connecteur pour circuit imprimé |
Spécification | Droit |
Version longue |
Méthode de raccordement | Raccordement par soudage par refusion (THR) |
---|---|
Genre | Femelle |
Blindage | Entièrement blindé, contact blindé à 360° |
Nombre de contacts | 2 |
davantage de contacts | + blindage |
Contenu du kit | Exemple |
Précédent
Suivant