USB 3.0 IP20 cable 3,0m, 2x type A 1:1
Article No.: 09 45 145 2934
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
USB 3.0 IP20 cable 3,0m, 2x type A 1:1
Article No.: 09 45 145 2934
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | har-port |
Elément | Interfaces de service |
Spécification | USB 3.0 |
Connecteur 1 | IP20 USB 3.0 |
Type A | |
Connecteur 2 | IP20 USB 3.0 |
Type A |
Longueur de câble | 3 m |
---|---|
Structure du conducteur | 4x AWG 28/7 |
2x AWG 28/7 | |
2x AWG 24/7 | |
Blindage | Entièrement blindé, contact blindé à 360° |
Type de connexion | Connecteur de type A - connecteur de type A |
Fixation | Vissable sur plaques couvercle |
Précédent
Suivant