Han HPR SP2-CM-SCL-without lanyard
Article No.: 09 40 021 5412
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han HPR SP2-CM-SCL-without lanyard
Article No.: 09 40 021 5412
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Séries de capots/embases | Han® HPR |
Type d'accessoire | Couvercle de protection |
Description de l'accessoire | Pour embases à encastrer |
pour embase de traversée de cloison |
Taille | SP2 |
---|---|
Type de verrouillage | Verrouillage à vis |
Détails | Please note that when using the metal protection cover the connectors only can be used without voltage applied or a reduced voltage of max. 2000V. |
Please note that the use of the protection cover is needed to protect the Han® HC 650 / HC 800 when dropped acc. IEC 61984. |
Précédent
Suivant