M23 P Hybrid 4+4+3+PE Female-C
Article No.: 09 15 612 3101
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M23 P Hybrid 4+4+3+PE Female-C
Article No.: 09 15 612 3101
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Inserts |
---|---|
Série | Connecteurs circulaires M23 |
Identification | Hybride |
Elément | Inserts |
Méthode de raccordement | Raccordement à Sertir |
---|---|
Genre | Femelle |
Nombre de contacts | 12 |
Nombre de contacts de données | 4 |
Nombre de contacts de signal | 4 |
Nombre de contacts de puissance | 3 |
Nombre de contacts spéciaux | 1 |
Caractéristiques sur les contacts spéciaux | Contact de terre |
Détails | Veuillez commander les contacts à sertir séparément |
4x 2 mm | |
4x 1 mm | |
4x 0,6 mm |
Précédent
Suivant