M23 P 5+PE Female -C
Article No.: 09 15 606 3101
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M23 P 5+PE Female -C
Article No.: 09 15 606 3101
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Inserts |
---|---|
Série | Connecteurs circulaires M23 |
Identification | Power |
Elément | Inserts |
Méthode de raccordement | Raccordement à Sertir |
---|---|
Genre | Femelle |
Nombre de contacts | 6 |
Nombre de contacts de puissance | 5 |
Nombre de contacts spéciaux | 1 |
Caractéristiques sur les contacts spéciaux | Contact de terre |
Détails | Veuillez commander les contacts à sertir séparément |
6x 2 mm |
Précédent
Suivant