M23 P fem.-c 0,6mm (0,08–0,34mm²) Au
Article No.: 09 15 600 6291
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M23 P fem.-c 0,6mm (0,08–0,34mm²) Au
Article No.: 09 15 600 6291
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Contacts |
---|---|
Série | Connecteurs circulaires M23 |
Identification | Power |
Type de contact | Contact à sertir |
Description du contact | 0,6 mm |
Genre | Femelle |
---|---|
Processus de fabrication | Contacts décolletés |
Précédent
Suivant