M23 HBM back 2,7mm
Article No.: 09 15 100 0307
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M23 HBM back 2,7mm
Article No.: 09 15 100 0307
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Capots/Embases |
---|---|
Série | Connecteurs circulaires M23 |
Identification | Signal |
Type de capot/embase | Embase de traversée de cloison |
Description du capot/de l'embase | Montage arrière |
Taille | M23 |
---|---|
Fixation | Trou de fixation 4 x 2,7 mm |
Type de verrouillage | Verrouillage à vis |
Verrouillage rapide ComLock |
Précédent
Suivant