Han Shielded power module male
Article No.: 09 14 006 3021
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han Shielded power module male
Article No.: 09 14 006 3021
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Modules |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Type de module | Module d'alimentation blindé Han® |
Taille du module | Module individuel |
Description du module | Avec plaque de blindage |
Méthode de raccordement | Raccordement à Sertir |
---|---|
Genre | Mâle |
Blindage | Blindé |
Nombre de contacts | 6 |
Nombre de contacts de signal | 2 |
Nombre de contacts de puissance | 4 |
Détails | Veuillez commander les contacts à sertir séparément |
4x Han E® | |
2x Han D® |
Précédent
Suivant