Han 40A crimp module, female UL 1000V
Article No.: 09 14 002 3103
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han 40A crimp module, female UL 1000V
Article No.: 09 14 002 3103
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Modules |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Type de module | Module Han® 40 A |
Taille du module | Module individuel |
Méthode de raccordement | Raccordement à Sertir |
---|---|
Genre | Femelle |
Nombre de contacts | 2 |
Détails | Veuillez commander les contacts à sertir séparément |
Précédent
Suivant