Han 200A Module, M8 screw bolt, male
Article No.: 09 14 001 2675
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han 200A Module, M8 screw bolt, male
Article No.: 09 14 001 2675
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Modules |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Type de module | Module Han® 200 A |
Taille du module | Module double |
Méthode de raccordement | Raccordement à vis M8 |
---|---|
Genre | Mâle |
Nombre de contacts | 1 |
Détails | ATTENTION ! La tension nominale ne concerne que le côté opposé. L'utilisateur doit veiller à ce que les distances d'isolement et les lignes de fuite des contacts à vis du TC 200 soient respectées du côté du raccordement. Les contacts à vis sont destinés à être raccordés aux busbars et, en raison de leur conception, ne sont pas protégés contre le toucher dans la zone de raccordement. |
Précédent
Suivant