Han-Modular Compact carrier hood (black)
Article No.: 09 14 001 0313
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han-Modular Compact carrier hood (black)
Article No.: 09 14 001 0313
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Capots/Embases |
---|---|
Séries de capots/embases | Han-Modular® Compact |
Type de capot/embase | Support de capot |
Taille | Modular Compact |
---|---|
Type de verrouillage | Levier simple de verrouillage |
Détails | Tension nominale ≤630 V |
Tension de claquage ≤6 kV | |
Degré de pollution 3 | |
Pour un connecteur complet, la tension nominale spécifiée est le niveau maximum qui peut être atteint. Si le(s) module(s) utilisé(s) offre(nt) des valeurs de tension inférieures, ces valeurs sont valables. Des tensions nominales plus élevées dans des applications individuelles peuvent être approuvées en coordination avec HARTING. |
Précédent
Suivant