Han 12Q-SMC-FI-CRT-PE with QL
Article No.: 09 12 012 3101
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han 12Q-SMC-FI-CRT-PE with QL
Article No.: 09 12 012 3101
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Inserts |
---|---|
Série | Han® Q |
Identification | 12/0 |
Spécification | Avec Han-Quick Lock® contact de terre |
Méthode de raccordement | Raccordement à Sertir |
---|---|
Genre | Femelle |
Taille | 3 A |
Nombre de contacts | 12 |
Contact de terre | Oui |
Détails | Glissière bleue (terre : 0,5 ... 2,5 mm²) |
Veuillez commander les contacts à sertir séparément | |
Détails | pour conducteur multibrins selon IEC 60228 Class 5 |
Précédent
Suivant