DIN CAPOT D20 métal
Article No.: 09 06 848 0551
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
DIN CAPOT D20 métal
Article No.: 09 06 848 0551
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Identification | Type F |
Type H | |
Type MH | |
Séries de capots/embases | DIN 41612 |
Type d'accessoire | Capot |
Description de l'accessoire | 20 mm |
Version | Sortie verticale/latérale |
---|---|
Nombre d'entrées de câbles | 4 |
Sortie de câble | 4x |
Antitraction | Avec serre-câbles |
Type de verrouillage | Vis de verrouillage |
2 pièces | Oui |
Séparable | Oui |
Précédent
Suivant